LM5160DNTFBKEVM
LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板
LM5160DNTFBKEVM
概述
LM5160DNTFBK 评估模块设计为在 24V 额定总线电压且输入电压范围从 18V 到 32V 的条件下工作。该模块能够为隔离式输出的负载提供 12V/400 mA 的电源。额定开关频率为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。EVM 电路板旨在展示可实现低功耗、隔离式偏压应用的小尺寸解决方案。
特性
- 输入电压范围 18V 至 32V
- 8V 目标初级输出电压和 12V 次级隔离式输出
- 最高可在初级空载的情况下提供 400mA 输出次级负载
- 直接与 Vcc 相连的 FPWM 引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) | 2015年 2月 6日 |