LM5165EVM-HD-C50X
LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块
LM5165EVM-HD-C50X
概述
LM5165EVM-HD-C50X 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能、超小尺寸、同步降压 DC/DC 降压转换器的性能。模块式设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 3V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。凭借 LM5165 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下,空载电源电流仅为 12μA。
特性
- 5V 严格稳压输出,具有 2% 的设定点精度
- 3V 至 65V 的宽输入工作电压范围
- 超高的电源转换效率:在 5V 输出电压和 150mA 负载条件下 > 90%
- 空载电源电流最低为12μA
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 15.5mm x 13.7mm
- LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide | 2016-1-27 | |||
| 证书 | LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |