主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5165

正在供货

具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR36502 正在供货 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、150mA 超小型同步降压转换器 Newer device with smaller footprint, lower IQ and improved EMI mitigation features.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 10.5µA 空载静态电流
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 固定(3.3V 和 5V)或可调节输出电压
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程电流限制设置点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900µs 内部或可编程软启动
  • 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
  • 二极管仿真模式和脉冲跳跃模式,可在轻负载下实现超高效率
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • LM5166 引脚对引脚兼容
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
  • 使用 TPSM265R1 模块缩短产品上市时间
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 10.5µA 空载静态电流
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 固定(3.3V 和 5V)或可调节输出电压
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程电流限制设置点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900µs 内部或可编程软启动
  • 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
  • 二极管仿真模式和脉冲跳跃模式,可在轻负载下实现超高效率
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • LM5166 引脚对引脚兼容
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10 引脚 3mm × 3mm VSON 封装
  • 使用 TPSM265R1 模块缩短产品上市时间
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计

LM5165 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。 LM5165 降压转换器采用 10 引脚 3mm × 3mm 热增强型 VSON-10 封装(引脚间距为 0.5mm)。LM5165 和 LM5165X 还可以采用 VSSOP-10 封装。

LM5165 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。 LM5165 降压转换器采用 10 引脚 3mm × 3mm 热增强型 VSON-10 封装(引脚间距为 0.5mm)。LM5165 和 LM5165X 还可以采用 VSSOP-10 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM365R15 正在供货 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块 Newer device with integrated inductor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5165 具有超低 IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 28日
应用手册 适用于可编程逻辑控制器系统的降压转换器电源解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 12日
模拟设计期刊 低 IQ 同步降压转换器支持智能场传感器应用 英语版 2021年 5月 25日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技术文章 Use a low-quiescent-current switcher for high-voltage conversion PDF | HTML 2018年 8月 28日
应用手册 Selecting an Ideal Ripple Generation Network for Your COT Buck Converter (Rev. A) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日
技术文章 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
技术文章 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

LM5165EVM-HD-C50X 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能、超小尺寸、同步降压 DC/DC 降压转换器的性能。模块式设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 3V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。凭借 LM5165 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下,空载电源电流仅为 12μA。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5165EVM-HD-P50A — LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 PFM 评估模块

LM5165EVM-HD-P50A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能、超小尺寸、同步降压 DC/DC 降压转换器的性能。模块式设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 3V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。凭借 LM5165 的脉冲频率调制 (PFM) 控制方案和二极管仿真,空载电源电流仅在输入为 24V 时为12μA。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5165 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAH3B.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAK5B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165X PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ5A.ZIP (95 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165X Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK3A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165Y PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAJ6A.ZIP (90 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5165Y Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAK4A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5165DESIGN-CALC — LM5165 DC/DC 转换器设计工具

欢迎使用 LM5165 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5165 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
参考设计

TIDA-010016 — 8 端口 IO-Link 主站参考设计

现在可以使用该实现八端口 IO-Link 主站的参考设计来实现需要快速时序和短周期时间的 PLC 应用。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序可实现一种灵活的计时和同步方式。此设计有助于构建通用性和可扩展性非常高的 IO-Link 主站。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00666 — 支持 BLE 连接且由 4-20mA 电流环路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号,4mA 和 20mA 分别代表信号范围的下限和上限。此参考设计测量湿度和温度,并通过低功耗蓝牙技术传送测量值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01463 — 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01415 — 100W、高分辨率、16 位颜色可调、0.15% 可调光 RGBW LED 灯具参考设计

此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,PWM 分辨率超过 16 位,同时支持高达 30kHz 和 50kHz 的 PWM 调制频率。此参考设计演示了对单条 RGBW LED 灯串的最佳色彩控制范围,可助力开发高效的直流-直流 LED 灯具,这些灯具能够生成包含数万亿种颜色的宽广色域,同时不会被高端摄像机和视频广播设备察觉。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01478 — 具有数字输出和直流/直流的 IO-Link 参考设计

该参考设计演示了具有高密度 IO-Link 收发器模块,数字输出 (DO)(1) 通道和直流/直流降压转换器的功能。凭借该直流/直流转换器、此模块可为微控制器 (MCU)、传感器、显示器等各种外部设备供电。IO-Link 和 DO 通信通道可为不同的应用提供各种灵活性。该参考设计适合需要传感器组合(例如流量计、液位传感器、运动传感器、光传感器或超声波传感器)的应用。TIOL111 和 TIOS101 具有 IEC 61000-4-4 和 IEC 61000-4-5 (500Ω) 中所述的高 ESD 抗扰性,从而允许它们用于可能存在大量 ESD 的工业环境中。添加瞬态电压抑制 (TVS) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频