LM5165EVM-HD-P50A
LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 PFM 评估模块
LM5165EVM-HD-P50A
概述
LM5165EVM-HD-P50A 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能、超小尺寸、同步降压 DC/DC 降压转换器的性能。模块式设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 3V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。凭借 LM5165 的脉冲频率调制 (PFM) 控制方案和二极管仿真,空载电源电流仅在输入为 24V 时为12μA。
特性
- 5V 严格稳压输出(设定点精度为 2%),可在 1.223V 至 VIN 范围内调节
- 3V 至 65V 的宽输入工作电压范围
- 超高的电源转换效率:在输出电压为 5V 且负载高于1 mA 时大于 90%(输入电压为 12V)
- 空载电源电流最低为12μA
- 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 15.5mm x 13.7mm
- LM5165EVM-HD-P50A 5V 25mA PFM 评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5165EVM-HD-P50A EVM User's Guide | 2015-4-21 | |||
| 证书 | LM5165EVM-HD-P50A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |