LM5175EVM-HP

LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM

LM5175EVM-HP

立即订购

概述

The LM5175EVM-HP high power EVM is fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the LM5175 4-switch buck-boost controller. The LM5175EVM-HP has an input voltage range from 6V to 36V, the output voltage is set as 12V using an external feedback resistor divider. The output current is up to 10A and the output power is up to 120W.

特性
  • Wide input voltage range from 6V to 36V
  • 12V nominal output voltage and up to 10A output current capability (120W output power)
  • Constant Output Voltage and Constant Output Current Options
  • Optional frequency dithering
  • Optional parallel FET sites provide flexibility to further extend output power capability
DC/DC controllers
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5175EVM-HP — LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM

close
版本: null
发布日期:
计算工具

LM5175QUICKSTART-CALC — LM5175 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块
下载选项

LM5175QUICKSTART-CALC LM5175 Quick Start Calculator

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2016-1-27
产品
DC/DC controllers
LM5175 42V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器 LM5175-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM5175EVM LM5175EVM 宽输入电压单电感降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HD LM5175EVM-HD 宽输入电压 4 开关降压-升压控制器评估模块 LM5175EVM-HP LM5175EVM-HP 宽输入电压 4 开关降压-升压转换器高功率 EVM LM5175RHFEVM-HD LM5175RHF 宽输入电压 4 开关升压/降压控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc181 or www.ti.com/lit/xx/snvc181c/snvc181c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC181. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5175 Wide VIN 4-Switch Buck-Boost Converter High Power Evaluation Module 2015-2-27
证书 LM5175EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频