计算工具
LM5181DESIGN-CALC
LM5181 PSR 反激式转换器设计工具
LM5181DESIGN-CALC
概述
欢迎使用 LM5181 快速入门设计工具。此独立工具可促进并协助电源工程师设计基于 LM5181 PSR 反激式转换器的直流/直流反激式稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,以满足应用要求。
特性
- 选择包括匝数比和磁化电感在内的变压器参数
- 确定用于满足指定纹波要求(1% 输出电压和 5% 输入电压)的输入和输出电容
- 为反馈、软启动、输入 UVLO 和温度补偿选择器件
- 推荐适用于初级绕组电压钳位和反激式阻尼二极管的器件(通常是可选的)
- 将效率和解决方案尺寸作为主要性能指标来优化设计
- 检查负载和线路上的转换器效率和开关频率
- 根据选择的器件参数分析效率
- 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
下载
您可能需要的其他资源
计算工具