LM5181
- 提供功能安全
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围,启动后的工作电压低至 3.5V
- 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
- ±1.5% 的总输出稳压精度
- 可选 VOUT 温度补偿
- 6ms 内部或可编程软启动
- 输入 UVLO 和热关断保护
- 断续模式过流故障保护
- 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 集成 100V、0.4Ω 功率 MOSFET
- 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
- 内部环路补偿
- 高效率 PSR 反激运行
- MOSFET 在 BCM 模式下实现准谐振关断
- 低输入静态电流
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 具有单输出和多输出实施手段
- 超低的 EMI 传导和辐射信号
- 软开关可避免二极管反向恢复
- 针对 CISPR 32 EMI 要求进行了优化
- 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计
LM5181 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。
凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 100V 功率 MOSFET 能够提供高达 4W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。
LM5181 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装,引脚间距为 0.8mm。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5180EVM-DUAL — 具有双路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块
LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。其较宽的工作输入电压范围为 10V 至 65V,可以高达 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供优于 1% 的超紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。
用户指南:
PDF
评估板
LM5180EVM-S05 — 具有单路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器评估模块
LM5180EVM-S05 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它在 10V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压,以及优于 1% 的设定点精度和高达 1A 的电流。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供优于 1% 的超紧凑输出电压调节。LM5180 (...)
用户指南:
PDF
计算工具
Welcome to the LM5181 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM5181 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。