LM65635EVM

LM65635 评估模块

LM65635EVM

立即订购

概述

LM65635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM656x5 系列宽输入电压降压转换器的运行情况和性能。LM65635EVM 配置为向需要 3.5A 或更少电流的负载提供 5V 输出。通过代替其他版本的 LM656x5 并重新配置电路板元件,LM65635EVM 可适用于各种不同的配置。

特性
  • 3V 至 65V 宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和 ADJ 电压
  • 输出电流高达 3.5A (LM65635)
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
  • 输入瞬态电压高达 70V
DC/DC converters
LM65635-Q1 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 3.5A、3V 至 65V 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM65635EVM — LM65635 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM65635EVM LM65635 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM65635 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持