LM65635
- 宽输入电压范围:3V 至 65V(70V 瞬态)
- 符合 LV148/ISO 21780 的要求
- 干扰和噪音缓解技术 – 架构 1 (MINT 1)
- 有助于符合 CISPR 11 B 级标准
- 通过模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机展频,可降低峰值发射
- 增强型 HotRod™ QFN 封装
- 开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz
- 引脚可配置自动或 FPWM 运行
- 内部补偿、电流限值和 OTP
- 最短导通时间较短:40ns(最大值)
- 在 2.2MHz 下实现 36VIN 至 3.3VOUT 的转换
- 可在所有负载下进行高效电源转换
- 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率 > 94%
- 空载时的 2.5µA 开关输入电流
- 高功率密度
- 具有可润湿侧翼的 3.6mm × 2.6mm 20 引脚 eQFN 封装
- 与 36V LM65440-Q1、LM65460-Q1 和 LM65480-Q1 引脚兼容
- θJA = 24°C/W LM65645EVM
- 使用 LM656x5 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM656x5 是一个降压转换器系列,专为高效率和高功率密度而设计;依托采用架构 1 特性的干扰和降噪缓解技术 (MINT 1) 实现低 EMI 性能该系列转换器在 3V 至 65V(70V 瞬态电压 < 100ms)的宽输入电压范围内工作,减少了对外部输入浪涌保护的需求。
LM656x5 提供可通过引脚选择的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或者也可以采用可调节配置。得益于超小的环路电感和优化的开关节点压摆率,可实现低 EMI 运行。电流模式控制架构,搭配 30ns 典型最短导通时间,可在高频下实现高转换比,同时提供快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。自动模式可在轻负载运行时启用频率折返,从而将空载电流消耗降至仅 2.5µA(典型值),并在轻负载下实现高效率,这有效延长了电池供电系统的工作时长。
LM656x5 具有多种特性,可轻松满足 CISPR 11 发射要求。首先,对称引脚排列不仅提供了输入电容器的绝佳布置,更能实现超低的功率回路寄生电感有效值,从而降低开关损耗,并提升高输入电压和高开关频率下的 EMI 性能。可通过引脚选择的开关节点转换率控制功能进一步降低高频率下的发射强度。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。最后,LM656x5 具有可通过引脚选择的 ±5% 或 ±10% 双随机展频 (DRSS),可通过三角调制与假随机调制的组合显著降低峰值发射,同时保持超低的输出电压纹波。
LM656x5 的其他特性包括:最高工作结温达 150°C、用于故障报告和输出电压监测的开漏电源正常 (PG) 指示器、用于输入 UVLO 保护的精密使能输入、单调启动至预偏置负载、由 VIN 或 BIAS 供电的双输入 VCC 偏置子稳压器、断续模式过载保护以及带自动恢复功能的热关断保护。
LM656x5 采用 3.6mm× 2.6mm 热增强型 20 引脚 eQFN 封装,通过额外的引脚间隙提升可靠性。同时还具有可润湿侧翼引脚,便于在制造期间进行光学检测。LM656x5 采用倒装芯片可布线引线框 (FCRLF) 封装技术,凭借其可用电流能力、全生命周期可靠性及成本优势,适用于需要高功率密度的应用。宽输入电压范围、低静态电流消耗、高温运行、逐周期电流限制、低 EMI 特征和小设计尺寸可为需要增强稳健性和耐用性的应用提供出色的负载点稳压器设计。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM656x5 采用干扰和噪声缓解技术 (MINT), 65V、2.5A、3.5A、4.5A、工业同步 降压 DC/DC 转换器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM65635EVM — LM65635 评估模块
LM65645EVM — LM65645 评估模块
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。