LM66200EVM

LM66200 低 IQ 理想二极管评估模块

LM66200EVM

立即订购

概述

LM66200EVM 是一款用于评估 LM66200 低 Iq 理想二极管的评估模块。LM66200 是一款双输入、单输出器件,可自动将两个输入电压中的较高值传递到输出端。LM66200 具有低静态电流,因此适用于使用电池电源作为输入来延长电池使用寿命的系统。

特性
  • 超高电压运行
  • VIN 输入电压范围:1.6V 至 5V
  • 最大 2.5A 连续开关电流运行
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
理想二极管 ORing 控制器
LM66200 1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、双输入理想二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM66200EVM — LM66200 低 IQ 理想二极管评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM66200EVM LM66200 低 IQ 理想二极管评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM66200 Evaluation Module PDF | HTML 2021-4-16
证书 LM66200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持