主页 电源管理 电源保护开关与控制器 理想二极管 ORing 控制器

LM66200

正在供货

1.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、双输入理想二极管

产品详情

Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 FET Integrated single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 2 Rating Catalog Features Gate ON/OFF control, Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown Imax (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.0013 Iq (max) (mA) 0.0044 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0003 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.6 FET Integrated single FET Device type Ideal diode controller Number of channels 2 Rating Catalog Features Gate ON/OFF control, Inrush current control, Power good signal, Reverse current blocking, Thermal shutdown Imax (A) 2.5 Iq (typ) (mA) 0.0013 Iq (max) (mA) 0.0044 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0003 Product type Ideal diode controller
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32µA(典型值)
  • 自动二极管切换
  • 受控输出压摆率:
    • 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
  • VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
  • 热关断
  • 输入电压范围:1.6V 至 5.5V
  • 最大持续电流:2.5A
  • 导通电阻:40mΩ(典型值)
  • 待机电流:50nA(典型值)
  • 静态电流:1.32µA(典型值)
  • 自动二极管切换
  • 受控输出压摆率:
    • 电压为 3.3V 时为 1.3ms(典型值)
  • VOUT 大于 VINx 时实现反向电流阻断
  • 热关断

LM66200 是一款双输入理想二极管器件,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和每通道 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

凭借 1.32µA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,LM66200 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。

LM66200 采用自动二极管模式,可为电压最高的电源分配优先级,并将其输送至输出端。低电平有效使能引脚 (ON) 可禁用两个通道,允许用户在无需任一电源的情况下将器件设为关断模式。

LM66200 是一款双输入理想二极管器件,具有 1.6V 至 5.5V 的额定电压和每通道 2.5A 的最大额定电流。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在第一次施加电压时提供受控的压摆率。

凭借 1.32µA(典型值)的低静态电流和 50nA(典型值)的低待机电流,LM66200 适用于其中一个输入由电池供电的系统。这些低电流延长了电池的使用寿命和续航时间。

LM66200 采用自动二极管模式,可为电压最高的电源分配优先级,并将其输送至输出端。低电平有效使能引脚 (ON) 可禁用两个通道,允许用户在无需任一电源的情况下将器件设为关断模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM66200 1.6V 至 5V、2.5A 双理想二极管,具有自动切换功能 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 12月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM66200EVM — LM66200 低 IQ 理想二极管评估模块

LM66200EVM 是一款用于评估 LM66200 低 Iq 理想二极管的评估模块。LM66200 是一款双输入、单输出器件,可自动将两个输入电压中的较高值传递到输出端。LM66200 具有低静态电流,因此适用于使用电池电源作为输入来延长电池使用寿命的系统。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM66200 Unencrypted PSpice Transient Model Package

SLVMDM2.ZIP (60 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频