LM706A0QEVM
LM706A0-Q1 评估模块
LM706A0QEVM
概述
LM706A0-Q1 高密度评估模块 (EVM) 专为使用 8V 至 65V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 3.3V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。自由运行开关频率为 400kHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源器件符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。
特性
- 输入电压范围为 8V 至 65V
- 3.3V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 10A 额定负载电流
- 超低 IQ
- 用于降低 EMI 的可选双随机展频
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM706A0-Q1 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-5 |
| 证书 | LM706A0QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-30 |