主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM706A0

正在供货

高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable switching frequency, Auto Mode, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Stackable, Thermal shutdown, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000065 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RRX) 29 36 mm² 6 x 6
  • 功能安全型
  • 具有多功能降压控制器和稳健功率 MOSFET 的同步直流/直流转换器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 将 24V 电压调节至 5V 的空载 IQ:10.4µA
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 双相运行模式下的输出电流高达 16A
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 11 B 级标准
    • 引脚可选式 ±8% 双随机展频可降低峰值发射
    • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、电源正常和热关断
    • 内部或外部环路补偿
  • 6mm × 6mm 热优化,符合 RoHS 标准,QFN-29 封装,具有无铅镀层
  • 使用 LM706x0 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 具有多功能降压控制器和稳健功率 MOSFET 的同步直流/直流转换器
    • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
    • 关断模式电流:2.3µA
    • 将 24V 电压调节至 5V 的空载 IQ:10.4µA
    • 1% 精度、3.3V/5V/12V 固定或 0.8V 至 36V 可调输出电压
    • 双相运行模式下的输出电流高达 16A
  • 专为满足低 EMI 要求而设计
    • 有助于符合 CISPR 11 B 级标准
    • 引脚可选式 ±8% 双随机展频可降低峰值发射
    • 开关频率:200kHz 至 2.2MHz
    • 引脚可配置自动或 FPWM 运行
  • 固有保护特性,可实现稳健设计
    • 内部断续模式过流保护
    • 使能、电源正常和热关断
    • 内部或外部环路补偿
  • 6mm × 6mm 热优化,符合 RoHS 标准,QFN-29 封装,具有无铅镀层
  • 使用 LM706x0 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 输入电压范围设计,在提供高达 10A 输出电流的同时具有 3.3V/5V/12V 固定输出电压或可调输出电压。

LM706x0 使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。一对 LM706x0 转换器可设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,适用于需要高达 20A 输出电流的应用。

LM706x0 具有独特的双随机展频 (DRSS) 功能,能够将低频三角调制与高频逐周期随机调制相结合,在广泛的频带上提高 EMI 性能。

LM706x0 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 辅助电源稳压器、2.8ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM706x0 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 QFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。

LM706x0 是低 IQ、宽 VIN 同步降压转换器系列,专为 4.5V 至 65V 输入电压范围设计,在提供高达 10A 输出电流的同时具有 3.3V/5V/12V 固定输出电压或可调输出电压。

LM706x0 使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。一对 LM706x0 转换器可设置为以交错模式(并联输出)运行,可实现精确的电流共享,适用于需要高达 20A 输出电流的应用。

LM706x0 具有独特的双随机展频 (DRSS) 功能,能够将低频三角调制与高频逐周期随机调制相结合,在广泛的频带上提高 EMI 性能。

LM706x0 的其他特性包括可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成 VCC 辅助电源稳压器、2.8ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM706x0 转换器采用 6mm × 6mm 热优化 29 引脚 QFN 封装。三个裸片连接焊盘(VIN、SW 和 PGND)提高了热性能和板级可靠性 (BLR)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM706x0 专为高功率密度设计的 65V、10A/6A、高效降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 3日
功能安全信息 LM706A0 and LM70660 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2024年 9月 19日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
技术文章 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日
技术文章 How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters PDF | HTML 2019年 5月 9日
技术文章 Top three qualities to consider when designing a video doorbell power supply PDF | HTML 2018年 9月 25日
应用简报 Improving RF Power Amplifier Efficiency in 5G Radio Systems 2018年 9月 5日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
技术文章 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM706A0QEVM — LM706A0-Q1 评估模块

LM706A0-Q1 高密度评估模块 (EVM) 专为使用 8V 至 65V 的稳压或非稳压高压输入电源轨而设计,在负载电流高达 10A 时产生 3.3V 的严格稳压输出电压。这种宽 VIN 范围的直流/直流解决方案提供了超大的额定电压和运行裕度,可承受电源轨电压瞬变。自由运行开关频率为 400kHz,可与频率更高或更低的外部时钟信号同步。为该 EVM 选择的动力总成无源器件符合汽车 AEC-Q200 标准,可从多个元件供应商处获得。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM70880-Q1 PSpice Transient model (Rev. A)

SNVMCD7A.ZIP (3292 KB) - PSpice Model
计算工具

LM70XX0-CALC LM70XX0 quickstart design tool calculator

Quickstart calculator for LM70XX0
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RRX) 29 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频