<p>LM74502Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。</p>
LM74502Q1EVM
适用于 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 理想二极管控制器的评估模块
LM74502Q1EVM
概述
LM74502Q1EVM 评估模块用于评估具有开关输出的理想二极管控制器 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 的性能。LM74502-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而对具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器进行仿真。
特性
- 输入工作电压范围为 3V 至 40V,可扩展至 65V
- 24V 汽车类反极性保护
- 输出电压压摆率控制
- 最大负载电流为 l5A,提供 10A 工作电流选项
- 用于输出开关检测的 LED 指示
理想二极管/ORing 控制器
立即订购并开发
评估板
LM74502Q1EVM — LM74502-Q1 and LM74502H-Q1 evaluation module for ideal diode controller
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | LM74502-Q1、LM74502H-Q1 具有过压保护功能的汽车类低 IQ 反极性保护控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 31日 | |
用户指南 | LM74502Q1EVM:适用于 LM74502-Q1 和 LM74502H-Q1 理想二极管的评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 25日 | |
证书 | LM74502Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 9日 |