LM74680EVM
LM74680 评估模块
LM74680EVM
概述
LM74680 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM74680 理想二极管桥控制器(采用 12 引脚 DRR 封装)的运行情况和性能。该 EVM 演示了由 LM74680 驱动的 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真超低正向电压二极管,以及如何在桥式整流器中显著提高效率。
特性
- 4.5V 至 50V 工作电压范围
- 快速响应反向电流阻断
- 反向连接保护
- 交流信号的有源整流
- 用于输出开/关检测指示的 LED
理想二极管/ORing 控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LM74680 理想二极管桥控制器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 9日 | |
证书 | LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 10月 31日 |