主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM74680

正在供货

用于低损耗整流的 100V 理想二极管桥控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 80 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 80 Number of channels 1 Features Enable, Full bridge, Full bridge diode rectifier controller, Linear control, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.27 Iq (max) (mA) 0.35 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 160 IGate sink (typ) (mA) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -1 Design support EVM Rating Catalog VGS (max) (V) 14 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.0000382 Device type Ideal diode bridge controller Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 输入工作电压范围:5V 至 80V
    • 绝对最大值为 100V
  • 4 个集成式栅极驱动控制
  • 165µA 栅极上拉强度
  • 100mA 栅极下拉强度
  • 适用于电源 ORing 应用的线性栅极调节控制
    • VTG_REG = 11mV
  • 使能引脚,供用户控制器件的导通/关断功能
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 小尺寸:3mm × 3mm VQFN-12

    • 符合 IPC-9592 间距规则
  • 输入工作电压范围:5V 至 80V
    • 绝对最大值为 100V
  • 4 个集成式栅极驱动控制
  • 165µA 栅极上拉强度
  • 100mA 栅极下拉强度
  • 适用于电源 ORing 应用的线性栅极调节控制
    • VTG_REG = 11mV
  • 使能引脚,供用户控制器件的导通/关断功能
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 小尺寸:3mm × 3mm VQFN-12

    • 符合 IPC-9592 间距规则

LM74680 是一款理想二极管桥接控制器,通过驱动四个 N 沟道 MOSFET 实现全桥配置。与传统二极管桥接整流器相比,LM74680 可实现更低的压降和更低的功耗。这种设计有助于简化电源设计、消除散热器需求,并减小 PCB 面积。内置电荷泵支持使用 N 沟道 MOSFET,比同等功率等级的 P 沟道 MOSFET 更小、更具成本效益。此外,该控制器还能对反向电流条件作出快速响应,从而防止发生输入短路事件。LM74680 具有一个使能引脚,可以通过外部信号启用或禁用栅极驱动器。LM74680 支持从 DC 到 1kHz 的电压整流。

器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

LM74680 是一款理想二极管桥接控制器,通过驱动四个 N 沟道 MOSFET 实现全桥配置。与传统二极管桥接整流器相比,LM74680 可实现更低的压降和更低的功耗。这种设计有助于简化电源设计、消除散热器需求,并减小 PCB 面积。内置电荷泵支持使用 N 沟道 MOSFET,比同等功率等级的 P 沟道 MOSFET 更小、更具成本效益。此外,该控制器还能对反向电流条件作出快速响应,从而防止发生输入短路事件。LM74680 具有一个使能引脚,可以通过外部信号启用或禁用栅极驱动器。LM74680 支持从 DC 到 1kHz 的电压整流。

器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM74681 正在供货 适用于 PoE 供电应用的 100V 理想二极管桥控制器 Adds UVLO to support quiescent current requirements of 48V PoE applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM74680 用于低损耗整流的理想二极管桥接控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 19日
EVM 用户指南 LM74680 理想二极管桥控制器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 9日
证书 LM74680EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74680EVM — LM74680 evaluation module

LM74680 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM74680 理想二极管桥控制器(采用 12 引脚 DRR 封装)的运行情况和性能。该 EVM 演示了由 LM74680 驱动的 N 沟道功率 MOSFET 如何仿真超低正向电压二极管,以及如何在桥式整流器中显著提高效率。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74680 PSpice Transient Model

SLUM918.ZIP (510 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频