LM74912Q1EVM
LM74912-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74912Q1EVM
概述
LM74912-Q1 评估模块可评估 LM74912-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74912-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以便仿真具有电源路径开/关控制功能以及输出短路和过压保护功能的理想二极管整流器。
特性
- 3V 至 65V 工作电压范围
- 具有输出短路保护 (14A),可利用 RSET 和 RISCP 调节电流限制
- 选择睡眠模式可实现超低静态电流消耗
- 用于故障指示和输出开/关检测的 LED 指示
理想二极管 ORing 控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM74912-Q1 理想二极管控制器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-8-11 |
| 证书 | LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-6-26 |