LM74912-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 功能安全型
- 3V 至 65V 输入范围
- 反向输入保护低至 –65V
- 在共漏极配置下,可驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
- 10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
- 低反向检测阈值 (-10.5mV),能够快速响应 (0.5µs)
- 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
- 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
- 可调节过压和欠压保护
- 具有 MOSFET 锁存状态的输出短路保护
- 超低功耗模式具有 2.5µA 关断电流(EN=低电平)
- 睡眠模式具有 6µA 电流(EN=高电平,SLEEP=低电平)
- 采用合适的瞬态电压抑制 (TVS) 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
- 采用 4mm × 4mm 24 引脚 VQFN 封装
LM74912-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而仿真具有电源路径开/关控制及过压、欠压和输出短路保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。该器件具有集成的电流检测放大器,可提供基于外部 MOSFET VDS 检测的短路保护和可调节电流限值。当检测到输出发生短路时,器件会锁存负载断开 MOSFET。该器件具有可调节过压切断保护功能。该器件具有睡眠模式,可实现超低静态电流消耗 (6µA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM74912-Q1 的最大额定电压为 65V。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM74912-Q1 具有故障输出及过压、欠压和短路保护功能的汽车类理想二极管控制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 27日 |
应用简报 | 通过 LM74912-Q1 睡眠模式实现超低静态电流和为常开负载供 电 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 14日 | |
证书 | LM74912Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM74912Q1EVM — LM74912-Q1 理想二极管控制器评估模块
LM74912-Q1 评估模块可评估 LM74912-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74912-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以便仿真具有电源路径开/关控制功能以及输出短路和过压保护功能的理想二极管整流器。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。