LM76005QEVM
3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器评估模块
LM76005QEVM
概述
LM76005QEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM76005 和 LM76005-Q1 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,可提供 3.3V/5A 或 5V/5A 的输出。
特性
- 抗电磁干扰增强型 QFN 封装
- 优化热性能以实现高功率密度
- 所需物料较少,解决方案尺寸小
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM76005QEVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | |
证书 | LM76005QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 4月 20日 |