主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM76005-Q1

正在供货

3.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM65645-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器 Better efficiency and smaller solution size
LM706A0-Q1 正在供货 汽车级、高密度、4.5V 至 65V 输入、10A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器 Adjustable current limit, higher efficiency, lower IQ and improved EMI mitigation features

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 500 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 57 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking, Wettable flanks package Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 500 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 15 Duty cycle (max) (%) 98 Type Converter
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全

    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

  • 专为 汽车应用设计
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 进行了优化,可满足低 EMI 要求

    • 引脚可选式 FPWM 运行
    • 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
    • 以预偏置输出电压启动
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 适用于可扩展电源
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 稳压静态电流 15µA
    • 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
    • PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM76005-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全

    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

  • 专为 汽车应用设计
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 进行了优化,可满足低 EMI 要求

    • 引脚可选式 FPWM 运行
    • 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
    • 以预偏置输出电压启动
    • 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
  • 适用于可扩展电源
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 稳压静态电流 15µA
    • 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
    • PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
  • 使用 LM76005-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM76005-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005-Q1) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。

LM76005-Q1 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR25) 和热性能。LM76005 -Q1 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

LM76005-Q1 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。

LM76005-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005-Q1) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。

LM76005-Q1 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。

该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR25) 和热性能。LM76005 -Q1 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。

LM76005-Q1 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 汽车同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 16日
功能安全信息 LM76005-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 12月 17日
技术文章 Using DC/DCs buck converters to power modern safety features in commercial vehicle PDF | HTML 2020年 7月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM76005QEVM — 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器评估模块

LM76005QEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LM76005 和 LM76005-Q1 同步降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 3.5V 至 60V,可提供 3.3V/5A 或 5V/5A 的输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM76005-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY2.ZIP (289 KB) - PSpice Model
计算工具

LM76005-DESIGN-CALC LM76005 Design Calculator

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM76005(-Q1) converter. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM76005 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频