LM76202-Q1EVM

LM76202-Q1 理想二极管评估模块

LM76202-Q1EVM

立即订购

概述

LM76202-Q1EVM 可对 TI 的 LM76202-Q1 和 LM74202-Q1 理想二极管进行基准电路评估。LM76202-Q1 器件是 4.5V 至 60V、2.23A 理想二极管,LM74202-Q1 器件是 4.5V 至 40V、2.23A 理想二极管。  两种器件都具有反向电池保护、过压保护、短路保护和反向电流阻断保护。

特性
  • 4.5V 至 55V 工作电压范围(输入端无 TVS)
  • 4.5V 至 32V 工作电压范围(输入端有 TVS,用于浪涌保护)
  • 负载瞬态保护:ISO 7637-2 脉冲 1 和 ISO 16750-2 脉冲 5b
  • 电池短路和 GND 短路保护
  • 0.2A 至 2.23A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
  • 可编程 UVLO 和输出过压保护
理想二极管 ORing 控制器
LM74202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 40V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管 LM76202-Q1 具有集成 FET 的 4.2V 至 60V、2.2A 300uA IQ 汽车理想二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 理想二极管评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM76202-Q1EVM LM76202-Q1 理想二极管评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2019-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持