LM76202-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
- AEC-Q100-012 A 级短路可靠性
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C6
- 4.2V 至 60V 工作电压,最大值 62V
- 集成反向输入极性保护,低至 -60V
- 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
- 高达 65V 的瞬态抗扰度
- 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
(1A 时精确度为 ±5%) - ISO7637 和 ISO16750-2 测试期间的负载保护
- 电池短路和接地短路保护
- 反向电流阻断,可提供输出对电池短路保护
- IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
- 低静态电流(工作时为 285µA,关断时为 16µA)
- 可调节的 UVLO、OVP 切断、浪涌电流控制
- 出厂设置 38V 过压钳位选项
- 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、CB 模式)
- 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 封装
LM76202-Q1 器件是一款功能丰富的紧凑型 60V 集成式理想二极管,具有一整套保护 特性。宽电源输入范围允许控制 12V 和 24V 汽车电池驱动 应用。此器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。负载、电源和器件保护还具有许多可编程 特性 ,包括过流保护、浪涌电流控制、过压保护和欠压阈值保护。此器件内部可靠的保护控制模块以及 60V 额定电压简化了针对 ISO 标准脉冲测试的系统设计。
借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用和禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,此器件提供故障输出和精密电流监视输出。MODE 引脚可用于在三种电流限制故障响应(断路器、闭锁以及自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。此器件可监视 V(IN) 和 V(OUT),以便在 V(IN) < (V(OUT)-10mV) 时提供反向电流阻断。该功能可在输出端发生电池短路故障期间保护系统总线不受过压影响,并且有助于在电源故障和欠压条件下满足保持电压的要求。
此器件采用 5mm × 4.4mm 16 引脚 HTSSOP,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有过压和过流保护的 LM76202-Q1 60V、2.2A 集成式理想二极管 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 3月 2日 |
| 应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
| EVM 用户指南 | LM76202-Q1 Evaluation Module (Rev. B) | 2019年 12月 12日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
| 应用简报 | Plug and Play Automotive Protection with Integrated FET Ideal Diode - LM76202-Q1 | 2019年 6月 7日 | ||||
| 用户指南 | LM76202-Q1 Evaluation Module | 2019年 1月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM76202-Q1EVM — LM76202-Q1 理想二极管评估模块
LM76202-Q1EVM 可对 TI 的 LM76202-Q1 和 LM74202-Q1 理想二极管进行基准电路评估。LM76202-Q1 器件是 4.5V 至 60V、2.23A 理想二极管,LM74202-Q1 器件是 4.5V 至 40V、2.23A 理想二极管。 两种器件都具有反向电池保护、过压保护、短路保护和反向电流阻断保护。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。