LM9061EVM
LM9061EVM 高侧保护控制器评估模块
LM9061EVM
概述
LM9061EVM 评估模块演示的是接电负载的高侧保护,用于防护过流和过压的情况。高侧 MOSFET 的栅极驱动由一个开/关输入控制。过流保护会在从 MOSFET 中监测到压降 (VDS) 时启用,压降参考的是外部可编程阈值电压。如果 VDS 电压因过高的负载电流而超出阈值电压,MOSFET 的栅极驱动就会关闭,从而断开负载与输入电源的连接。与负载串联的电流感应电阻器并非保护电路所必需,这样可以在较高的电流负载下获得更高的性能。
特性
- 过压保护关闭:30V
- 过流保护闭锁:10 A
- 电流感应电阻器并非必需。可最大限度降低高电流负载下的功率损耗。
- 可通过外部电容器对保护闭锁延迟进行编程
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM9061 High-Side Protection Controller EVM | 2014-11-7 | |||
| 证书 | LM9061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |