LMG2100EVM-097
LMG2100R026 评估模块
LMG2100EVM-097
概述
LMG2100EVM-097 是一款具有外部 PWM 信号且易于使用的紧凑型功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该评估模块具有一个 LMG2100R026 半桥电源模块,该模块具有两个由 90V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.6mΩ GaN FET。
特性
- 输入电压高达 90V 直流
- 具有驱动器的集成式 100V、2.6mΩ GaN FET
- 通过单或双 PWM 信号进行开环控制
- 只需更换电阻即可进行可配置的板载死区时间调节
- 使用串联电阻以及 CBOOT 和 CVCC 调整压摆率
- 板载 LDO,用于通过 5.5V 至 10V 的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LMG2100R026 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 | |
证书 | LMG2100EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 8日 |