主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R026

正在供货

100V 2.6mΩ 半桥氮化镓 (GaN) 功率级

产品详情

VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 2.6 ID (max) (A) 55 Features Built-in bootstrap diode, Half-bridge, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 100 RDS(on) (mΩ) 2.6 ID (max) (A) 55 Features Built-in bootstrap diode, Half-bridge, Top-side cooled Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-FCRLF (VBN) 18 31.5 mm² 7 x 4.5
  • 集成式半桥 GaN FET 和驱动器
  • 93V 连续 100V 脉冲式电压额定值
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 高压摆率开关,低振铃
  • 5V 外部辅助电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 栅极驱动器支持高达 10MHz 的开关频率
  • 出色的传播延迟(典型值 33ns)和匹配(典型值 2ns)
  • 内部自举电源电压钳位,可防止 GaN FET 过驱动
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 低功耗
  • 外露式顶部 QFN 封装,实现顶面散热
  • 大型 GND 焊盘实现底面散热
  • 集成式半桥 GaN FET 和驱动器
  • 93V 连续 100V 脉冲式电压额定值
  • 封装经过优化,便于 PCB 布局
  • 高压摆率开关,低振铃
  • 5V 外部辅助电源
  • 支持 3.3V 和 5V 输入逻辑电平
  • 栅极驱动器支持高达 10MHz 的开关频率
  • 出色的传播延迟(典型值 33ns)和匹配(典型值 2ns)
  • 内部自举电源电压钳位,可防止 GaN FET 过驱动
  • 电源轨欠压锁定保护
  • 低功耗
  • 外露式顶部 QFN 封装,实现顶面散热
  • 大型 GND 焊盘实现底面散热

LMG2100R026 器件是一款 93V 连续 100V 脉冲式 53A 半桥功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。该器件包含两个 GaN FET,采用半桥配置,由一个高频 GaN FET 驱动器驱动。

GaN FET 在功率转换方面的优势极为显著,因为它们的反向恢复为零,而且输入电容 CISS 和输出电容 COSS 都非常小。驱动器和两个 GaN FET 均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG2100R026 器件采用 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。

无论 VCC 电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式 GaN FET 的栅极电压处于安全的工作范围内。

该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用来说,该器件是理想的解决方案。

LMG2100R026 器件是一款 93V 连续 100V 脉冲式 53A 半桥功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET。该器件包含两个 GaN FET,采用半桥配置,由一个高频 GaN FET 驱动器驱动。

GaN FET 在功率转换方面的优势极为显著,因为它们的反向恢复为零,而且输入电容 CISS 和输出电容 COSS 都非常小。驱动器和两个 GaN FET 均安装在一个完全无键合线的封装平台上,尽可能减少了封装寄生元件数。LMG2100R026 器件采用 7.0mm × 4.5mm × 0.89mm 无铅封装,可轻松安装在 PCB 上。

无论 VCC 电压如何,TTL 逻辑兼容输入均可支持 3.3V 和 5V 逻辑电平。专有的自举电压钳位技术确保了增强模式 GaN FET 的栅极电压处于安全的工作范围内。

该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用来说,该器件是理想的解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG2100R026 100V、 53A GaN 半桥功率级 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 27日
应用简报 GaN FET 在人形機器人中的應用 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 휴머노이드 로봇의 GaN FET 애플리케이션 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 GaN FET 在类人机器人中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-LMG2100-MD — LMG2100 升压评估模块

BOOSTXL-LMG2100-MD 评估模块 (EVM) 采用 GaN 逆变器,具备基于分流器的精密直列式相电流检测功能,从而能够对精密驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 兼容的接口,用于连接到 C2000™ MCU LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块

BP-AMC0106-LMG-MD 评估模块 (EVM) 是一款基于氮化镓 (GaN) 的高级逆变器,具有基于分流器的精密隔离式相电流检测以及 AMC0106M05 Δ-Σ 调制器。利用这项技术,可精确控制高精度驱动器(包括伺服驱动器)。EVM 提供与 TI BoosterPack™ 兼容的接口,用于无缝连接到 C2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,以便轻松评估性能。此 EVM 是 TIDA-010936 和 BOOSTXL-LMG2100-MD EVM 的后继产品。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估板

LMG2100EVM-097 — LMG2100R026 评估模块

LMG2100EVM-097 是一款具有外部 PWM 信号且易于使用的紧凑型功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该评估模块具有一个 LMG2100R026 半桥电源模块,该模块具有两个由 90V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.6mΩ GaN FET。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计

该参考设计基于周波转换器 (AC-DAB) 拓扑和 TI GaN 功率级,实现了 600W 双向单级直流-交流逆变器。该设计在直流侧支持最高 60V 和 ±16A,在单相侧支持 230VAC 和 2.6A。该逆变器支持双向功率流,可用于各种应用,例如光伏微型逆变器或电池储能系统 (BESS)。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010949 — 基于 GaN 且具有有线和无线通信功能的 600W 太阳能电源优化器参考设计

此参考设计是一款太阳能电源优化器,可支持高达 80V 的输入电压和 80V 的输出电压,提供高达 18A 的输出和输入电流。该设计使用可配置的四开关降压/升压转换器将电池板电流升压或降压至串电流。旁路电路使用基于智能二极管控制器的设计。

此参考设计包含电力线通信 (PLC),还提供无线通信功能。数字控制和通信均在单个 C2000™ 微控制器 (MCU) 中实现。

设计指南: PDF
参考设计

PMP23591 — 具有 GaN 开关的 20V 至 60V 输入电压、600W 汽车级两相降压转换器参考设计

此参考设计可从额定的 48V 输入生成稳定的 12V 输出。此设计可以处理高达 50A 的最大电流,每相电流高达 25A。LM5137F-Q1 控制器通过集成的栅极驱动器为 LMG2100R026 半桥氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 提供开关信号。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31306 — 适用于 H 类音频应用、基于 GaN 的双相升压转换器参考设计

本设计是一款适用于 H 类音频应用的双相汽车级升压转换器,使用 LMG2100R026 氮化镓 (GaN) 半桥并提供模拟或数字输出电压跟踪。在 11V 输入电压下,输出功率为 1000W(12V 时峰值为 1250W)。转换器的大小为 47mm× 48mm,不包括反极性保护和大容量输入电容。本设计基于 LM5125-Q1。引脚兼容的 LM51251-Q1 型号提供额外的 I²C 用于诊断和控制功能,也可用在此设计中。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-FCRLF (VBN) 18 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频