LMG210XEVM-143

LMG2104R022 评估模块

LMG210XEVM-143

立即订购

概述

LMG210XR022 评估模块 (EVM) 是一款具有外部 PWM 信号的紧凑且易于使用的功率级。该电路板可配置为降压转换器、升压转换器或其他使用半桥的转换器拓扑。该 EVM 可用于评估 LMG210XR022 作为硬开关转换器的性能,以便对诸如效率、开关速度和 dv/dt(压摆率)等测量结果进行采样。该 EVM 集成了一个 LMG210XR022 半桥电源模块,后者具有两个由 80V GaN FET 半桥栅极驱动器驱动的 100V、2.2mΩ GaN FET。请勿用于评估瞬态响应,因为这是具有外部 PWM 信号的开环板。此 EVM 搭载 LMG2104R022 器件。

特性
  • 输入电压高达 80V 直流
  • 集成 100V 2.2mΩ GaN FET 和驱动器 - LMG210XR022
  • 通过单路或双路 PWM 信号进行开环控制
  • 用于 PWM 信号的单个板载输入(死区时间可调整)
  • 只需更换电位器即可对可配置的板载死区时间进行调节
  • 板载 LDO,用于从 5.5V 至 10V 之间的非稳压电源生成 5V VCC 电源
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2104R022 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V、2.2mΩ 半桥 GaN FET LMG2104R044 具有增强型集成驱动器和保护功能的 100V、4.4mΩ 半桥 GaN FET LMG3104R011 100V 1.1mΩ GaN FET with enhanced integrated driver and protection LMG3104R017 具有增强型集成驱动器的 100V 1.7mΩ GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG210XEVM-143 — LMG2104R022 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMG210XEVM-143 LMG2104R022 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMG210XR022 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
证书 LMG210XEVM-143 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-9-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频