LMG3626EVM-074

LMG3626 支持 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器评估模块

LMG3626EVM-074

立即订购

概述

LMG3626EVM-074 评估模块 (EVM) 采用具有电流检测仿真功能的 LMG3626 集成式 GaN FET,展示了 65W USB Type-C® 电力输送 (PD) 离线适配器的高效率和高密度特性。该输入支持 90VAC 至 265VAC 通用电压范围,输出可设置为 5V、9V 和 15V(电流最大为 3A)或 20V(电流最大为 3.25A),此类设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称频率高达 200kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。

特性
  • 通用交流输入范围为 90VAC 至 264VAC,输出高达 65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合 USB Type-C PD 3.0 标准
  • 效率和待机功耗超出了 CoC 2 级和 DoE VI 级的规定要求
  • 90VAC 满载时功率密度 28W/in3,效率为 93%
  • 由于具有电流检测仿真功能,集成 GaN 器件减少了元件数量并提高了效率
氮化镓 (GaN) 功率级
LMG3616 具有集成驱动器和保护功能的 650V 270mΩ GaN FET LMG3626 具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 650V 270mΩ GaN FET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 BEAGLEY-AI FCC Test Report 2024年 6月 25日
EVM 用户指南 使用 LMG3626EVM-074 USB-C PD 高密度准谐振反激式转换 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 4日
证书 LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频