LMG3616
- 650V 270mΩ GaN 功率 FET
- 具有低传播延迟和可调节导通压摆率控制的集成栅极驱动器
- 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
- AUX 静态电流:55µA
- 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
- 带有散热焊盘的 8mm × 5.3mm QFN 封装
LMG3616 是一款 650V 270mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3616 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成功率 FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量.
可编程导通压摆率可提供 EMI 和振铃控制。
LMG3616 具有低静态电流和快速启动时间,支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)和过热保护。过热保护通过开漏 FLT 引脚报告。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMG3616 具有集成驱动器的 650V 270 mΩ GaN FET 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 19日 |
| 技术文章 | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |||
| 产品概述 | 使用 LMG362x 系列 低功耗 GaN FET 进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMG3626EVM-074 — LMG3626 支持 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器评估模块
LMG3626EVM-074 评估模块 (EVM) 采用具有电流检测仿真功能的 LMG3626 集成式 GaN FET,展示了 65W USB Type-C® 电力输送 (PD) 离线适配器的高效率和高密度特性。该输入支持 90VAC 至 265VAC 通用电压范围,输出可设置为 5V、9V 和 15V(电流最大为 3A)或 20V(电流最大为 3.25A),此类设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称频率高达 200kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。
计算工具
The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use LMG36XX integrated GaN FET. Calculations are provided for frequency, voltage/current stresses, and losses in converter.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (REQ) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。