LMH6401EVM
LMH6401 评估模块
LMH6401EVM
概述
LMH6401 评估模块 (EVM) 用于评估采用 16 引脚高性能射频封装的单 LMH6401 数字控制可变增益放大器 (DVGA)。 该 EVM 旨在快速轻松地演示 LMH6401 在所有增益设置下的功能和性能。 此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源、USB 和测试仪表相连。 该电路板针对差分输入和输出操作进行了设置。 它需要外部 180° 相移组合器将单端信号转换为差分信号,以便与标准单端 50Ω 实验室设备配合使用。 默认情况下,LMH6401EVM 上电至–12dB 或最小增益设置,电路板支持单电源或双电源运行。 EVM 上的 USB 连接器有助于使用 FTDI USB 转 SPI 总线转换器芯片对 DVGA 增益寄存器进行编程。
特性
- 配置为双电源运行并可轻松修改为单电源。
- 专为直流或交流耦合差分输入和输出连接而设计。
- 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端。
- USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器芯片可成功对 DVGA 增益寄存器进行编程。
射频可变增益放大器 (VGA)
开始使用
- 订购 LMH6401EVM
- 下载并安装 LMH6401EVM GUI
- 连接信号,请参阅用户指南
立即订购并开发
评估板
LMH6401EVM — LMH6401 评估模块
LMH6401EVM — LMH6401 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC451 — LMH6401EVM GUI
支持的产品和硬件
SBOC451 — LMH6401EVM GUI
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc451 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc451b/sboc451b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC451. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMH6401 EVM User's Guide (Rev. A) | 2015-5-29 | |||
| 证书 | LMH6401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |