LMH6515EVAL

LMH6515 数字控制、可变增益放大器评估板

LMH6515EVAL

立即订购

概述

The LMH6515 is a 600 MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amplifier from the PowerWise® Family. The LMH6515EL evaluation board is designed to aid in the characterization of TI`s High Speed LMH6515 Digital Controlled Variable Gain Amplifier. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
LMH6515 具有 1dB 步进的 600MHz 数字控制、可变增益放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMH6515EVAL/NOPB — LMH6515 Digital Controlled Variable Gain Amplifier Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMH6515EVAL/NOPB LMH6515 Digital Controlled Variable Gain Amplifier Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LMH6515EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LMH6515EL Digital Controlled, Variable Gain Amplifier Evaluation Board (Rev. B) 2013-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持