LMK03318EVM

具有 1 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03318EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

LMK03318EVM

立即订购

概述

LMK03318EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台来评估德州仪器 (TI) LMK03318 超低抖动时钟发生器(带有 1 个 PLL、8 路输出、2 路输入和集成式 EEPROM)的 100 fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式和特性。

LMK03318EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03318 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这一连接可在 TI 的 LMK03318 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) 平台,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK03318 器件寄存器和 EEPROM。此 GUI 平台还可用于导出/导入寄存器和 EEPROM 数据文件,从而便于对定制型器件配置进行工厂或系统内编程。

特性
  • 带有 6 个输出分频器的高性能 PLL 可用于测试多接口标准/协议的速度
  • 多达 8 对差动输出或 16 路 LVCMOS (1.8V) 时钟输出,或两者的任意组合
  • 灵活的器件引脚模式提供了多种启动寄存器配置(可通过跳线选择)
  • 时钟频率裕量:通过板载可牵引晶体对输出频率进行 ±50ppm 调整
  • 通过 GUI 平台全面访问 LMK03318 寄存器和 EEPROM

  • LMK03318EVM
  • 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND

时钟发生器
LMK03318 具有单个 PLL 的超低抖动时钟发生器系列

 

模拟电流检测放大器
INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A80 具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMK03318EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SW
  3. 阅读 LMK03318EVM 用户指南
  4. 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器

立即订购并开发

评估板

LMK03318EVM — 具有 1 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03318EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK03318EVM User's Guide 2015年 11月 25日
证书 LMK03318EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有一个 PLL、八路输出、集成 EEPROM 的 LMK03318 超低噪声抖动时钟发生器系列 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 5月 18日
应用手册 Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016年 1月 7日
应用手册 Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) 2015年 12月 12日
EVM 用户指南 LMK03318EVM CodeLoader Software User's Guide 2015年 11月 25日
用户指南 CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) 2014年 7月 21日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CDCLVD1204EVM CDCLVD1204 评估模块 CDCLVP1208EVM CDCLVP1208 评估模块 CDCM6208V1EVM CDCM6208V1 评估模块 LMK00804BEVM LMK00804BEVM 4 输出低抖动差动/LVCMOS 到 LVCMOS 扇出缓冲器评估板 LMK03328EVM 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板

软件开发

应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频