LMK03328EVM

具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

LMK03328EVM

立即订购

概述

LMK03328EVM 评估模块提供了一个完整的时钟平台,可评估具有双 PLL、8 通道输出、双通道输入和集成式 EEPROM 的德州仪器 (TI) LMK03328 超低抖动时钟发生器的 100fs RMS 抖动性能和引脚/软件配置模式及功能。

LMK03328EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活、多输出时钟源。边缘安装的 SMA 端口用于访问 LMK03328 时钟输入和输出,进而通过市面上出售的同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(需单独购买)对接至测试设备和参考板。这种连接可在 TI 的 LMK03328 与第三方 FPGA/ASIC/SoC 参考板之间实现集成式系统级测试。在主机 PC 上可以安装一个软件图形用户界面 (GUI) 平台,用于通过板载 USB 转 I2C 接口访问 LMK03328 器件寄存器和 EEPROM。GUI 平台还可用于导出/导入寄存器和 EEPROM 数据文件,以便对定制器件配置进行出厂或系统内编程。

特性
  • 双 PLL 运行中的两个独立时钟域,用于为多种接口标准/协议提供时钟信号
  • 最多 8 对差分输出或 16 个 LVCMOS (1.8V) 时钟输出,或两者的任意组合
  • 灵活的器件引脚模式提供多种启动寄存器配置(可通过跳线选择)
  • 时钟频率裕量:通过板载可牵引晶体对输出频率进行 ±50ppm 调整
  • 实现对 LMK03328 寄存器和 EEPROM 全面访问的 GUI 平台

  • LMK03328EVM
  • 3 英尺 USB 电缆,Q362-ND

时钟发生器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列

 

模拟电流检测放大器
INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A80 具有低 IQ 和使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 LMK03318EVM
  2. 下载并安装 TICSPRO-SW
  3. 阅读 LMK03318EVM 用户指南
  4. 在 TICSRPRO-SW 上配置寄存器

立即订购并开发

评估板

LMK03328EVM — 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK03328EVM 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

close
版本: null
发布日期:
软件编程工具

SNAC069 — LMK03328EVM Default EEPROM Image File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
时钟发生器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
硬件开发
评估板
LMK03328EVM 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM
下载选项

SNAC069 LMK03328EVM Default EEPROM Image File

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-8-31
产品
时钟发生器
LMK03328 具有两个独立 PLL 的超低抖动时钟发生器系列
硬件开发
评估板
LMK03328EVM 具有 2 个 PLL、8 路差分输出和 2 路输入的 LMK03328EVM 超低抖动时钟发生器 EVM

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac069 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac069/snac069.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC069. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK03328EVM User's Guide 2015-8-25
* EVM 用户指南 LMK03328EVM CodeLoader Software User's Guide 2015-8-25
证书 LMK03328EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 2016-1-7
应用手册 Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) 2015-12-12
技术文章 How to select an optimal clocking solution for your FPGA-based design PDF | HTML 2015-12-9
用户指南 CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) 2014-7-21

相关设计资源

硬件开发

评估板
CDCLVP1208EVM CDCLVP1208 评估模块 CDCM6208V1EVM CDCM6208V1 评估模块 LMK00301EVAL LMK00301 评估板 LMK00804BEVM LMK00804BEVM 四路输出低抖动差分/LVCMOS 至 LVCMOS 扇出缓冲器评估板 LMK03806BEVAL LMK03806B 评估板

软件开发

应用软件和框架
TICSPRO-SW 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频