LMK1D1208EVM

LMK1D1208 低抖动 2:8 LVDS 扇出缓冲器评估模块

LMK1D1208EVM

立即订购

概述

LMK1D1208 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和八个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208 的电气性能。还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 28 引脚器件。为了实现最佳性能,LMK1D1208EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线路。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出至少 4 个低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
时钟缓冲器
LMK1D1204 4 通道输出 LVDS 1.8V 缓冲器 LMK1D1204P 带引脚控制的 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D1208 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2102 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 LMK1D2104 双组 4 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2104L 具有 0.7V 输出共模选项的双组 4 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1D1208EVM — 适用于 LMK1D1208 低抖动 2:8 LVDS 扇出缓冲器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMK1D1208EVM 适用于 LMK1D1208 低抖动 2:8 LVDS 扇出缓冲器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMK1D1208 低附加抖动、八路 LVDS 输出时钟缓冲器评估板 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-26
数据表 LMK1D120x 低附加抖动 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2026-3-9
证书 LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2021-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持