产品详情

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 50 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output skew (ps) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LVDS Input type HCSL, LP-HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
VQFN (RHD) 28 25 mm² 5 x 5
  • 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
    • 双路 1:2 差分缓冲器
    • 双路 1:4 差分缓冲器
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 失效防护输入操作
  • 低附加抖动:在 156.25MHz 下在 12kHz 至 20MHz 范围内 RMS 小于最大值 60fs
    • 超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
  • 传播延迟极低,<575ps(最大值)
  • 输出偏移为 20ps(最大值)
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平。
  • LVDS 基准电压,VAC_REF,适用于容性耦合输入
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装采用
    • LMK1D2102:3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
    • LMK1D2104:5mm × 5mm,28 引脚 VQFN
  • 高性能 LVDS 时钟缓冲器系列:高达 2GHz
    • 双路 1:2 差分缓冲器
    • 双路 1:4 差分缓冲器
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 失效防护输入操作
  • 低附加抖动:在 156.25MHz 下在 12kHz 至 20MHz 范围内 RMS 小于最大值 60fs
    • 超低相位本底噪声:-164dBc/Hz(典型值)
  • 传播延迟极低,<575ps(最大值)
  • 输出偏移为 20ps(最大值)
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平。
  • LVDS 基准电压,VAC_REF,适用于容性耦合输入
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 封装采用
    • LMK1D2102:3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
    • LMK1D2104:5mm × 5mm,28 引脚 VQFN

LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),通过超小偏斜实现时钟分配。每个缓冲器块由一个输入和最多 4 个 LVDS 输出组成。输入可以为 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。

LMK1D210x 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将连接至 LMK1D210x 输入的 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 时钟驱动中所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。

使用控制引脚 (EN) 可以启用或禁用输出组。如果此引脚保持开路,则包含所有输出的两个缓冲器将被启用,如果切换到逻辑“0”,则两个组以及所有输出将被禁用(静态逻辑“0”),如果切换到逻辑“1”,则一个组及输出将被禁用,而另一个组及输出将被启用。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。

该器件可在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。下表中显示了 LMK1D210x 封装类型:

LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),通过超小偏斜实现时钟分配。每个缓冲器块由一个输入和最多 4 个 LVDS 输出组成。输入可以为 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。

LMK1D210x 专为驱动 50Ω 传输线路而设计。在以单端模式驱动输入的情况下,必须将连接至 LMK1D210x 输入的 1.8V、2.5V、3.3V LVCMOS 时钟驱动中所示的适当偏置电压施加到未使用的负输入引脚。

使用控制引脚 (EN) 可以启用或禁用输出组。如果此引脚保持开路,则包含所有输出的两个缓冲器将被启用,如果切换到逻辑“0”,则两个组以及所有输出将被禁用(静态逻辑“0”),如果切换到逻辑“1”,则一个组及输出将被禁用,而另一个组及输出将被启用。该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。

该器件可在 1.8V 或 2.5V 或 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 105°C(环境温度)。下表中显示了 LMK1D210x 封装类型:

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LMK1D1208 正在供货 8 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器 Same performance with MUXed 1:8

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMK1D210x 低附加抖动 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 3月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMK1D1208EVM — LMK1D1208 低抖动 2:8 LVDS 扇出缓冲器评估模块

LMK1D1208 是一款高性能、低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和八个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1208 的电气性能。还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 28 引脚器件。为了实现最佳性能,LMK1D1208EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线路。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMK1DX IBIS Model (Rev. B)

SNAM251B.ZIP (67 KB) - IBIS Model
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHD) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频