LMQ644A2QEVM-S2100
LMQ644A2-Q1 单路输出同步降压转换器评估模块
LMQ644A2QEVM-S2100
概述
LMQ644A2QEVM-S2100 评估模块 (EVM) 可评估带有集成功率 MOSFET 的 LMQ644A2-Q1 双路降压直流/直流转换器的功能和性能。该 EVM 提供 12A 输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 和 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻进行调节。
特性
- 输入电压范围为 6V 至 36V
- 输出电压为 5V 和 3.3V
- 每通道额定电流为 6A
- 超低 IQ
- 双随机展频
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LMQ644A2QEVM-S2100 — LMQ644A2-Q1 evaluation module for single-output synchronous step-down converter
TI.com 上无现货