LMR16006YEVM
LMR16006YEVM 6V 至 60V 输入电压、5.0V 输出电压 (600mA) 降压转换器
LMR16006YEVM
概述
LMR16006YEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR16006Y 降压转换器。LMR16006YEVM 在 6V 至 60V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 600mA 时提供 5.0V 的输出。此电路板包含跳线连接器,可启用或禁用转换器运行。
特性
- 输入范围:6V 至 60V
- 输出:5.0V
- 最大负载电流:600mA
- 开关频率:2.1MHz
- 板尺寸:49x52mm
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR16006 EVM User's Guide | 2014-6-13 | |||
| 证书 | LMR16006YEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |