LMR23630AEVM
LMR23630 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23630AEVM
概述
LMR23630AEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR23630ADDAR 降压转换器。LMR23630AEVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。该板包含跳线连接器,用于选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 4V 至 36V 输入电压范围
- 跳线可选输出选项(5V 或 3.3V)
- 输出电流高达 3A
- 400KHz 的开关频率
- 与外部时钟频率同步
- 断续模式短路保护
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR23630A-Q1 EVM User's Guide | 2016-11-8 | |||
| * | EVM 用户指南 | LMR23630A EVM User's Guide (Rev. A) | 2016-7-6 | |||
| 证书 | LMR23630AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |