主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR23630

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Smaller design with an integrated-inductor power module.
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000075 Duty cycle (max) (%) 97
WSON (DRR) 12 9 mm² (3 mm × 3 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 3A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 开关频率和可调频率选项
  • PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 4V 至 36V 的输入电压范围
  • 3A 持续输出电流
  • 集成同步整流
  • 电流模式控制
  • 最短导通时间:60ns
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 400kHz 开关频率和可调频率选项
  • PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 与外部时钟频率同步
  • 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比运行模式
  • 精密使能输入
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热保护
  • 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
  • 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
  • 使用 LMZM33603 模块缩短产品上市时间
  • 使用 LMR23625 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

LMR23630 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。凭借 2µA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件可选用恒定频率 FPWM 模式,在轻载条件下实现小输出电压纹波。该器件的扩展系列产品 (HSOIC) 能够以引脚对引脚兼容的封装(可用于实现简单且优化的 PCB 布局)提供负载电流为 1A (LMR23610) 和 2.5A (LMR23625) 的选件。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 SOT23-6 package, smaller size for personal electronics and industrial applications

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR23630 SIMPLE SWITCHER 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021-10-11
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
技术文章 A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions PDF | HTML 2018-6-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR23630AEVM — LMR23630 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23630AEVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR23630ADDAR 降压转换器。LMR23630AEVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。该板包含跳线连接器,用于选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LMR23630EVM — LMR23630DDR 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23630EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR23630DRR 降压转换器。LMR23630EVM 在 4V 至 36V(额定电压 12V)的输入电压范围内工作,在电流为 3A 时提供 5.0V/3.3V 的输出。此板包含跳线连接器,用于选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LMR23630 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC2.ZIP (223 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC1.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630A Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT9.ZIP (899 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630A Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAT8.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630AF Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU0.ZIP (912 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630AF Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMAU1.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630AP Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC5.ZIP (224 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630AP Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC6.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630F Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC3.ZIP (220 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LMR23630F Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model

SNVMBC4.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP11668 — 具有电缆补偿和电池短路保护功能的单路 USB 车载充电器参考设计

PMP11668 参考设计是一款车用单通道 USB 充电器。它包括一个后跟 USB 充电端口控制器的降压转换器。其内置电池短路保护 IEC ESD 保护功能,可在汽车应用中显著提高系统的可靠性。该设计使用简单的两层设计也可以处理 2.1A 负载电流。其输出端口支持 USB BC1.2 CDP 充电协议。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP15016 — 采用 LMR23630 同步直流/直流降压转换器且经过 CISPR-22 EMI 优化的参考设计

PMP15016 参考设计是使用 LMR23630 直流/直流降压稳压器 IC 的 5V/3A 输出电源。此设计使用 4 层电路板,适用于采用 24V 输入总线的工业应用。LMR23630 是 4.0V 至 36V 输入电压、3A 输出电流和 400kHz 固定同步降压稳压器。此参考设计的输入电压范围为 9V 至 36V,采用限制宽松的标称 24V 输入电压,覆盖了工业应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考板具有一个输入 EMI 滤波器部分。布局经过优化,可提高 4 层 PCB 上的 EMI 性能。该电路板使用 CISPR-22 标准进行了测试。传导发射 (CE) 和辐射发射 (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频