LMR36500EVM
LMR36500 65V、50mA 同步降压转换器评估模块
LMR36500EVM
概述
LMR36500EVM 可帮助设计人员评估 LMR36500 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR36500 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 50mA 的负载电流,输入电压高达 65V,还具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36500 采用 2mm x 2mm HotRod 封装,可提供非常小的低 EMI 解决方案。
特性
- 3V 至 65V 宽输入电压范围
- 默认情况下为 5V 固定输出电压
- 输出电流高达 50mA
- 默认为 1MHz 开关频率
- 超低开关节点振铃以降低 EMI
DC/DC converters
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR36500 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-27 |
| 证书 | LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-2 |