LMR36500
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 输入瞬态电压高达 70V
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 超低开关节点振铃以降低 EMI
- 提供可调和固定输出 3.3V 和 5V 电压选项
- 设计用于可扩展的工业电源:
- 更大限度减小了设计尺寸并降低了成本:
- 超小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 1MHz 时峰值效率大于 80% (3.3V V OUT)
LMR36500 是业内超小型 65V、 50mA 同步直流/直流降压转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定、3.3V、5V 和其他可调输出电压。
LMR36500 采用一种具有内部补偿功能的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和最小输出电容。 LMR36500 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。 LMR36500 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR365003V 至 65V、50mA宽 VIN同步降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 6月 29日 |
| 功能安全信息 | LMR36500 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 | |||
| 证书 | LMR36500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 2日 | ||||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR36500EVM — LMR36500 65V、50mA 同步降压转换器评估模块
LMR36500EVM 可帮助设计人员评估 LMR36500 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR36500 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 50mA 的负载电流,输入电压高达 65V,还具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36500 采用 2mm x 2mm HotRod 封装,可提供非常小的低 EMI 解决方案。
参考设计
PMP23580 — 适用于有源电池均衡的双向反激式参考设计
这款双向反激式参考设计可处理 18V 至 36V 的总线电压和 3V 至 4.2V 的单节电池。输出电流限定为 5A。在充电状态下,总线电压可以输入 18V 至 36V,并在 5A 充电电流下输出高达 4.2A 的电流。电池侧有外部恒流和恒压 (CC/CV) 环路,确保电池能正确充电至电池电压。在放电模式下,单节电池(3V 至 4.2V)变为输入,并在 Vbus 上输出 27.5V。使用单独的外部 CC 环路将电池的输入电流限制为 5A。总线电压输出侧还有一个 CV 环路,该环路可验证总线电压能否调节至 27.5Vout。
测试报告: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。