LMR43606MQ3EVM-2M

LMR43606-Q1 评估模块

LMR43606MQ3EVM-2M

立即订购

概述

LMR43606-Q1 是一款易于使用的同步降压转换器。LMR43606MQ3EVM-2M 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LMR43606-Q1 转换器模块。该 EVM 可在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行,并提供 3.3V 输出电压,负载电流高达 600mA。

特性
  • 包含连接到 VIN_EMI 和 GND_EMI 输入的 EMI 滤波器。
  • EMI 滤波器输入旁路连接到 VIN 和 GND 输入。
  • 易于使用的测试点可用于 SYNC、PGOOD、EN、VIN、VCC、VOUT 和 GND 引脚。
  • 可通过跳线启用输入信号。
  • 可通过跳线确定 PGOOD 输出信号。
  • 可通过跳线选择 FPWM/PFM。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR43606-Q1 具有 4uA IQ 和较高轻负载效率的汽车级 36V、600mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LMR43606MQ3EVM-2M 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 19日
证书 LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频