LMR50410EVM
4V 至 36V、1A 同步降压转换器评估模块
LMR50410EVM
概述
LMR50410EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR50410 降压转换器。该电路板可设置为 3.3V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 4V 至 36V 输入电压范围
- 精确的 3.3V 输出电压
- 输出电流高达 1A
- 开关频率为 700kHz
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR50410EVM User's Guide | 2019-10-17 | |||
| 证书 | LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-20 |