LMR50410
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 1A 持续输出电流
- 最短打开时间:60ns
- 700kHz 固定开关频率
- 结温范围:–40°C 至 150°C
- 98% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 具有断续模式的内部短路保护
- ±1% 容差电压基准
- 精密使能端
- 解决方案小巧且易于使用
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23-6 封装
- 与LMR14010A和 TPS560430 引脚对引脚兼容
- 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
- PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
- 使用 LMR50410 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR50410 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器,能够驱动高达 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR50410 以 700kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,从而实现经优化的解决方案尺寸。它具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。
该器件具有内置的保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。LMR50410 采用 SOT-23-6 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用 SOT-23-6 封装的 LMR50410 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、1A 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 |
| 应用手册 | 了解和模拟直流/直流转换器的环路稳定性测试 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 26日 | |
| 证书 | LMR50410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 11月 20日 | ||||
| 功能安全信息 | LMR50410 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 10月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMR50410EVM — 4V 至 36V、1A 同步降压转换器评估模块
LMR50410EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR50410 降压转换器。该电路板可设置为 3.3V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。