LMR51430EVM
适用于 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的评估模块
LMR51430EVM
概述
LMR51430EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,帮助设计人员评估 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的运行情况和性能。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器。这款 EVM 采用简单引脚,易于使用,包含四层设计。电路板尺寸为 57.8mm x 64mm,每层使用 2oz 的铜平面。
特性
- 4.5V 至 36V 输入电压范围
- 精确的 5V 输出电压
- 高达 3A 输出电流
- 400kHz 和 1100kHz 开关频率
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR51430 降压稳压器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-2-22 |
| 证书 | LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-3-9 |