主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR51430

正在供货

具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 34.2 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围
    • 3A 持续输出电流
    • 最短打开时间:70 ns
    • 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的内部短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准
    • 精密使能
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • TPS54202TPS54302 引脚对引脚兼容
  • 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR51430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4.5V 至 36V 输入电压范围
    • 3A 持续输出电流
    • 最短打开时间:70 ns
    • 500kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率选项
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 带预偏置输出的启动
    • 具有断续模式的内部短路保护
    • ±1.5% 容差电压基准
    • 精密使能
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • TPS54202TPS54302 引脚对引脚兼容
  • 提供 PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR51430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR51430 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51430 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51430 采用 6 引脚 SOT-23 封装。

LMR51430 是一款简单易用的宽 VIN SIMPLE SWITCHER 电源转换器同步降压转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流。该器件具有 4.5 V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR51430 以 500kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现更好的解决方案尺寸。该器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。 LMR51430 采用 6 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用 SOT-23 封装的 LMR51430 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 9日
用户指南 LMR51430 降压稳压器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
证书 LMR51430EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 3月 9日
功能安全信息 LMR514x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR51430EVM — 适用于 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的评估模块

LMR51430EVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,帮助设计人员评估 LMR51430 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器的运行情况和性能。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器。这款 EVM 采用简单引脚,易于使用,包含四层设计。电路板尺寸为 57.8mm x 64mm,每层使用 2oz 的铜平面。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频