LMR51610EVM
LMR51610 评估模块
LMR51610EVM
概述
LMR51610 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR51610 降压转换器。此 EVM 具有 3.3V 输出、高达 65V 的宽输入电压范围、1A 负载电流以及内部固定频率,能够接受交流信号注入以进行环路测量。
特性
- 输入电压范围为 4V 至 65V
- 3.3V 输出
- 输出电流高达 1A
- 开关频率为 400kHz
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LMR51610EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-6-20 |
| 证书 | LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023-5-23 |