主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LMR51610

正在供货

具有 4.5V 到 65V 1A 同步降压和 25µA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Forced PWM, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000025 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 0.6A/1A 持续输出电流
    • 最短打开时间:80 ns
    • 400kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54406LMR54410 引脚对引脚兼容
  • 使用 LMR516xx 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 4V 至 65V 输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 0.6A/1A 持续输出电流
    • 最短打开时间:80 ns
    • 400kHz 和 1.1MHz 的固定开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1.5% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • LMR16006LV2862LMR50410TPS560430LMR54406LMR54410 引脚对引脚兼容
  • 使用 LMR516xx 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LMR516xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR516xx 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR516xx 具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。

LMR516xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 0.6A 和 1A 的负载电流。该器件具有 4V 至 65V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR516xx 以 400kHz 和 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR516xx 具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR516xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 4V 至 65V、0.6A/1A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用手册 估算、测量和降低电池供电型应用中降压转换器的压降 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 24日
应用手册 采用 LMR51610 的 SOT236 IBB 应用设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
功能安全信息 LMR516xx Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 8月 25日
证书 LMR51610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR51610EVM — LMR51610 评估模块

LMR51610 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR51610 降压转换器。此 EVM 具有 3.3V 输出、高达 65V 的宽输入电压范围、1A 负载电流以及内部固定频率,能够接受交流信号注入以进行环路测量。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR51610 PSpice Transient Model

SLUM874.ZIP (1623 KB) - PSpice Model
计算工具

LMR51610-DESIGN-CALC LMR51610-DESIGN-CALC

LMR51610-DESIGN-CALC
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

PCB 布局

LMR51610 PCB Layout Files

SLVME63.ZIP (1034 KB)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频