LMR51635EVM
LMR51635 评估模块
LMR51635EVM
概述
德州仪器 (TI) LMR51635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR51635 宽输入电压同步降压稳压器的运行情况和性能。LMR51635 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入工作电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR51635 以 400kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR51635 支持高达 3.5A 的连续输出电流。
特性
- 输入电压范围为 4.3V 至 60V
- 默认 5V 输出
- 3.5A 持续输出电流能力
- 400kHz 开关频率
- 断续模式短路保护
- 展频频谱
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LMR51635 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 22日 | |
证书 | LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 11月 8日 |