LMR51635
- 功能安全型
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 输入电压范围为 4.3V 至 60V
- 3.5A 持续输出电流
- 低至 29µA 的工作静态电流
- 70ns 最短导通时间
- 400kHz 开关频率
- 展频频谱(PFM 模式)
- -40°C 至 150°C 的结温范围
- 96% 最大占空比
- 具有预偏置输出的单调启动
- 断续模式短路保护
- 精密使能端
- ±1% 容差电压基准
- 设计小巧且易于使用:
- 集成同步整流
- 内置补偿功能,便于使用
- SOT-23 封装
- 使用 LMR51635 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR51635 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 3.5A 的负载电流。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
LMR51635 以 400kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。该器件具有脉冲频率调制(PFM 版本),可在轻负载时实现高效率,并且内部实现了软启动和补偿电路,因此使用的外部元件非常少。
该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大情况下的热关断功能。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMR51635 采用 SOT-23 封装的 4.3V 至 60V、3.5A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 11月 25日 |
EVM 用户指南 | LMR51635 降压转换器评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 15日 | |
功能安全信息 | LMR51625 and LMR51635 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMR51635EVM — LMR51635 评估模块
德州仪器 (TI) LMR51635EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR51635 宽输入电压同步降压稳压器的运行情况和性能。LMR51635 是一款简单易用的宽输入电压同步降压转换器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入工作电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。LMR51635 以 400kHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。LMR51635 支持高达 3.5A 的连续输出电流。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点