LMR66430-2EVM

LMR66430 具有 2MHz 频率的 36V、3A 同步降压转换器评估模块

LMR66430-2EVM

立即订购

概述

LMR66430-2 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 LMR66430 降压转换器的平台,它包含多个跳线和测试点,可动态配置器件并测试其各项特性。除了评估 LMR66430 的电气性能外,此 EVM 还可以提供终端用户应用中电路设计和布局布线的示例。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 固定 5V 输出,具有可选的反馈分压器封装
  • 固定 2.2MHz 开关频率,具有外部同步功能且支持模式选择
  • 差分输入 EMI 滤波器,用于合规性测试
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR66410 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、1A 同步降压转换器 LMR66410-Q1 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、1A 同步降压转换器 LMR66420 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、2A 同步降压转换器 LMR66420-Q1 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、2A 同步降压转换器 LMR66430 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的 36V、3A 同步降压转换器 LMR66430-Q1 具有 1.5uA IQ 和低 EMI 的汽车级 36V、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR66430-2EVM

LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LMR66430-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 10日
证书 LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频